JAJSE09K March 2009 – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VS = 5V、VCM = 12V、VREF = VS / 2 (特に記述のない限り)
VCM = 0V | VDIF = 15mVPP 正弦波 | |
VS = 5V | VCM = 1V 正弦波 | VDIF = 短絡 |
VREF = 2.5V |
VS = ±2.5V | VREF = 0V | VIN-、VIN+ = 0V |
VS = 5V | VREF = 2.5V | VCM = 12V |
VS = 5V | VREF = 2.5V | VDIF = 0V で 1kHz ステップ |
20 個の代表的なユニット | ||
VS = 5 V + 250mV 正弦波外乱 | ||
VCM = 0V | VREF = 2.5V | VDIF = 短絡 |
VS = ±2.5V | VREF = 0V | VCM = 0V |
VDIF = 0V | ||
VS = 5V | VREF = 2.5V | VCM = 12V |
VS = 5V | VREF = 2.5V | VDIF = 0V で 1kHz ステップ |