JAJS332K May 2008 – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA
INA21x は 26V の同相モード、ゼロドリフト トポロジの電流検出アンプであり、ローサイドおよびハイサイド両方の構成で使用できます。この特別に設計された電流センシング アンプは、電流センシング抵抗の両端に発生する電圧 (デバイスに電力を供給する電源電圧を大幅に上回る同相電圧) を正確に測定します。電流は最大 26V の入力電圧レール上で測定でき、デバイスには最小 2.7V の電源電圧から電力を供給できます。
ゼロドリフト トポロジにより、-40℃~+125℃の全温度範囲にわたって、入力オフセット電圧の最大値は
わずか 35μV、最大温度変動は 0.5μV/℃で、高精度の測定が可能です。