INA180、INA2180、INA4180 (INAx180) 電流センス・アンプは、コスト最適化アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、電流センス・アンプ (電流シャント・モニタとも呼ばれます) のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+26V の同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx180 は、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン・デバイス・オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。
これらのデバイスはすべて、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。シングル・チャネルの INA180 は最大消費電流が 260µA で、デュアル・チャネルの INA2180 は 500µA、クワッド・チャネルは 900µA です。
INA180 は 5 ピンの SOT-23 パッケージで供給され、2 つの異なるピン構成を選択できます。INA2180 は 8 ピンの VSSOP および WSON パッケージで供給されます。INA4180 は 14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA180 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
INA2180 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
INA4180 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision G (April 2020) to Revision H (July 2022)
Changes from Revision F (March 2019) to Revision G (April 2020)
Changes from Revision E (July 2018) to Revision F (March 2019)
Changes from Revision D (March 2018) to Revision E (July 2018)
Changes from Revision C (December 2017) to Revision D (March 2018)
Changes from Revision B (November 2017) to Revision C (December 2017)
Changes from Revision A (August 2017) to Revision B (November 2017)
Changes from Revision * (April 2017) to Revision A (August 2017)