JAJSFB7F April 2018 – October 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 (VS) | 6 | V | ||
アナログ入力 (IN+、IN–)(2) | 差動 (VIN+) - (VIN-) | -28 | 28 | V |
同相(3) | GND - 0.3 | 28 | ||
入力電圧範囲 | REF ピン | GND - 0.3 | VS + 0.3 | V |
出力電圧 | GND - 0.3 | VS + 0.3 | V | |
最大出力電流 (IOUT) | 8 | mA | ||
自由気流での動作温度 (TA) | -55 | 150 | °C | |
接合部温度、TJ | 150 | °C | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | °C |