INA220-Q1デバイスは、I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスを搭載した、電流シャントおよび電力モニタです。INA220-Q1デバイスは、シャントの電圧降下と電源電圧の両方を監視します。プログラム可能な較正値と、内部的なマルチプライヤとの組み合わせにより、値をアンペア単位で直接読み出すことが可能です。追加の乗算レジスタにより、電力がワット単位で計算されます。I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスは、16のアドレスをプログラム可能です。INA220-Q1デバイスには独立のシャント入力があり、ローサイド・センシングのシステムで使用可能です。
INA220-Q1デバイスは0~26Vの範囲で変動するバス上でシャントの両端の電圧を検出できるため、ローサイド・センシングやCPU電源に便利です。このデバイスは3~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1mAです。INA220-Q1は-40℃~+125℃で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
INA220-Q1 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |