JAJSKZ6A January 2021 – May 2022 INA228
PRODUCTION DATA
このデバイスは、ADC 出力データに対してデシメーションとフィルタリングの両方を行うローパス・デジタル・フィルタが内蔵しており、ノイズの軽減に役立ちます。デジタル・フィルタは、さまざまな出力データ・レートを自動的に調整して、常に 1 回の変換サイクル内に収まるようにします。ユーザーは、出力変換時間 TCT を 50μs~4.12ms の間で柔軟に選択できます。この構成では、出力信号のナイキスト周波数に 1 つ目の振幅ノッチが現れます。これは選択した変換時間によって決まり、fNOTCH = 1 / (2 x TCT) で定義されます。これは、記載されているように、フィルタのカットオフ周波数のスケーリングがデータ出力レートと比例することを意味しています。図 7-3 に、1.052ms の変換時間が選択されたときのフィルタ応答を示します。

| 変換時間 = 1.052ms、変換は 1 回のみ |