DATA SHEET
INA229-Q1 AEC-Q100、85V、20Bit、極高精度電力/エネルギー/充電モニターSPIインターフェイス付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 機能安全対応
- 高分解能、20ビット デルタ・シグマ ADC
- 電流モニタ精度:
- オフセット電圧:±1µV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±0.01µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.05% (最大値)
- ゲイン誤差ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
- 同相モード・リジェクション (除去比):154dB (最小値)
- 電力モニタリング精度:
- 0.5% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
- エネルギーと充電の精度:
- 高速アラート応答:75 μs
- 広い同相モード電圧範囲:-0.3 V~+85 V
- バス電圧センス入力:0 V~85 V
- シャント・フルスケール差動範囲:
±163.84 mV / ±40.96 mV
- 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
- 温度センサ:±1℃ (最大値、25℃)
- 抵抗温度補償をプログラム可能
- 変換時間と平均化をプログラム可能
- 10MHz の SPI 通信インターフェイス
- 2.7V~5.5V電源で動作
- 動作時電流:640µA (標準値)
- シャットダウン電流:5µA(最大値)