JAJSKV8A December 2020 – May 2022 INA229
PRODUCTION DATA
表 8-3 の値を使用して、シャント抵抗の最大値は、検出された電流の最大値 (IMAX) と選択した ADC 範囲の最大許容検出電圧 (VSENSE_MAX) に基づいて計算されます。最大電流で動作する場合、差動入力電圧はデバイスの最大フルスケール範囲 VSENSE_MAX を超えることはできません。ここで使われている設計パラメータに Equation8 を使用すると、RSHUNT の最大値は 16.38mΩ と算出されます。算出された最大値より小さく、最も標準に近い抵抗値は 16.2mΩ です。RSHUNT は、最大負荷条件において、その抵抗の両端で消費される電力を処理する能力が必要です。