JAJSKV8A December 2020 – May 2022 INA229
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
シリアル・インターフェイス | |||||
fSPI | SPI ビット周波数 | 10 | MHz | ||
tSCLK_H | SCLK High 時間 | 40 | ns | ||
tSCLK_L | SCLK Low 時間 | 40 | ns | ||
tCSF_SCLKR | CS 立ち下がりから最初の SCLK 立ち上がり時間まで | 10 | ns | ||
tSCLKF_CSR | 最後の SCLK 立ち下がりから CS 立ち上がり時間まで | 10 | ns | ||
tFRM_DLY | シーケンシャル転送遅延(1) | 50 | ns | ||
tMOSI_RF | MOSI 立ち上がり / 立ち下がり時間、10MHz SCLK | 15 | ns | ||
tMOSI_ST | MOSI データ・セットアップ時間 | 10 | ns | ||
tMOSI_HLD | MOSI データ・ホールド時間 | 20 | ns | ||
tMISO_RF | MISO 立ち上がり / 立ち下がり時間、CLOAD = 200pF | 15 | ns | ||
tMISO_ST | MISO データ・セットアップ時間 | 20 | ns | ||
tMISO_HLD | MISO データ・ホールド時間 | 20 | ns | ||
tCS_MISO_DLY | CS 立ち下がりエッジから MISO データの有効遅延時間まで | 25 | ns | ||
tCS_MISO_HIZ | CS の立ち上がりエッジから MISO のハイ・インピーダンス遅延時間まで | 25 | ns |