デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA231 は1.8V I2C 準拠 インターフェイス付きの電流シャント/電力モニタで、16 個のプログラマブル・アドレスを備えています。INA231 はシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、その値がプログラムされた範囲を外れたときは ALERTピンをアサートして、保護を強化します。較正値、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせて電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができ、ホストの処理が軽減されます。
INA231 は 0V~28V のバス電圧上で電流を検出します。デバイスは単一の 2.7V~5.5V 電源で動作し、消費電流は 330μA (標準値) です。INA231 は、-40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。
INA231 には2つのバージョンがあり、INA231A はスタートアップ時からシャントおよびバス電圧の連続変換を実行し、INA231B は低消費電流のパワー・ダウン・モードでスタートアップします。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA231A | YFF (DSBGA-12) | 1.65mm × 1.39mm × 0.62mm |
YFD (DSBGA-12) | 1.65mm × 1.39mm × 0.40mm | |
INA231B | YFD (DSBGA-12) | 1.65mm × 1.39mm × 0.40mm |