JAJSMW4 December 2022 INA232
PRODUCTION DATA
複数のデバイスへのゼネラル・コール・リセットは、ゼネラル・コール・アドレス 0000 000 をアドレス指定し、最後の R/W ビットを 0 にセットすることで実装されます。その後に、次のデータ・バイト 0000 0110 (06h) が続きます。
この 2 バイト・シーケンスを受信すると、ゼネラル・コール・アドレスに応答するように設計されているすべてのデバイスがリセットされます。バス上のすべての INA232 デバイスはソフト・リセット動作を実行し、デフォルトの電源オン状態に戻ります