JAJSMW4 December 2022 INA232
PRODUCTION DATA
GUID-C8FA1A66-CDCC-4732-9F93-A62D46511D0F.html#SBOS448IMG4446 は、このデバイスの入力回路が、電源電圧 (VS) を超える同相電圧の信号を正確に測定できることを示しています。たとえば、VS 電源ピンには 5V の電圧を印加できますが、監視対象のバス電源電圧 (同相電圧) は最大 48V の可能性があります。このデバイスは、電源が供給されているかどうかにかかわらず、入力ピンで -0.3V~48V の全範囲に耐えられます。
必要な電源バイパス・コンデンサは、安定性を保証するため、デバイスの電源ピンとグランド・ピンにできるだけ近づけて配置します。この電源バイパス・コンデンサの標準値は 0.1µF です。ノイズが多い、またはインピーダンスが高い電源を使ったアプリケーションでは、デカップリング・コンデンサの追加による電源ノイズの除去が必要な場合があります。