JAJSMW4 December 2022 INA232
PRODUCTION DATA
表 8-3 の値を使用して、シャント抵抗の最大値は、検出された電流の最大値 (IMAX) と選択した ADC 範囲の最大許容検出電圧 (VSENSE_MAX) に基づいて計算されます。最大電流で動作する場合、差動入力電圧はデバイスの最大フルスケール範囲 VSENSE_MAX を超えることはできません。指定された設計パラメータに Equation5 を使用すると、RSHUNT の最大値は 8.192mΩ と算出されます。算出された最大値より小さく、最も最大値に近い標準の抵抗値は 8.0mΩ です。より小さな抵抗を使用すると、電力損失が最小限に抑えられますが、精度が低下します。選択するシャント抵抗は、目的の動作温度で最大負荷時の消費電力を処理するのに十分なワット数を備えている必要があります。