JAJSMW4 December 2022 INA232
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
Vs | 電源電圧 | 6 | V | |
VIN+、VIN- | 差動 (VIN+) - (VIN-) | -26 | 26 | V |
同相 | GND - 0.3 | 50 | V | |
VIO | SDA、SCL、ALERT、A0 | GND - 0.3 | 6 | V |
各ピンの入力電流 | 5 | mA | ||
オープン・ドレインのデジタル出力電流 (SDA、ALERT) | 10 | mA | ||
TA | 動作温度 | -55 | 150 | ℃ |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |