JAJSMW4 December 2022 INA232
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | ||||||
CMRR | 同相除去 | VCM = -0.3V~48V、TA = -40℃~125℃ | 120 | 150 | dB | |
シャント電圧入力範囲 | ADCRANGE = 0 | -81.9175 | 81.92 | mV | ||
ADCRANGE = 1 | -20.4794 | 20.48 | mV | |||
Vos | シャント・オフセット電圧 | VCM = 12V | ±50 | μV | ||
dVos/dT | シャント・オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | ±0.1 | μV/℃ | ||
Vos_b | IN- バスのオフセット電圧 | ±10 | mV | |||
dVos_b/dT | IN- バスのオフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | ±50 | μV/℃ | ||
PSRRSHUNT | 電源除去比 (電流の測定) |
VS = 1.7V~5.5V、TA = -40℃~125℃ | ±10 | μV/V | ||
PSRRBUS | 電源除去比 (電圧の測定) |
VS = 1.7V~5.5V、TA = -40℃~125℃、VIN- = 50mV | ±5 | mV/V | ||
ZIN- | IN- の入力インピーダンス | バス電圧の測定モード | 1.05 | MΩ | ||
IB_SHDWN | 入力リーケージ | IN+、IN-、シャットダウン・モード | 0.1 | 5 | nA | |
IB | 入力バイアス電流 | IN+、IN-、電流測定モード | 0.1 | 10 | nA | |
DC 精度 | ||||||
RDIFF | 差動入力インピーダンス (IN+ から IN- へ) |
シャントまたは電流測定モード、VIN+ - VIN- < 82mV | 140 | kΩ | ||
ADC 分解能 | TA = -40℃~125℃ | 16 | ビット | |||
1LSB ステップ・サイズ | シャント電圧、ADCRANGE = 0 | 2.5 | μV | |||
シャント電圧、ADCRANGE = 1 | 625 | nV | ||||
バス電圧 | 1.6 | mV | ||||
ADC 変換時間 (TA = -40℃~125℃) |
CT ビット=000 | 133 | 140 | 147 | μs | |
CT ビット=001 | 194 | 204 | 214 | μs | ||
CT ビット=010 | 315 | 332 | 349 | μs | ||
CT ビット=011 | 559 | 588 | 617 | μs | ||
CT ビット=100 | 1.045 | 1.100 | 1.155 | ms | ||
CT ビット=101 | 2.01 | 2.116 | 2.222 | ms | ||
CT ビット=110 | 3.948 | 4.156 | 4.364 | ms | ||
CT ビット=111 | 7.832 | 8.244 | 8.656 | ms | ||
GSERR | シャント電圧のゲイン誤差 | ±0.3 | % | |||
GS_DRFT | シャント電圧のゲイン誤差ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | 30 | ppm/℃ | ||
GBERR | VIN- 電圧のゲイン誤差 | ±0.5 | % | |||
GB_DRFT | VIN- 電圧のゲイン誤差ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | 50 | ppm/℃ | ||
INL | 積分非直線性 | ±2 | m% | |||
DNL | 微分非直線性 | ±0.1 | LSB | |||
電源 | ||||||
IQ | 静止電流 | VSENSE = 0mV | 300 | 380 | µA | |
IQ と温度との関係、TA = -40℃~+125℃ | 500 | µA | ||||
シャットダウン | 2.2 | 3 | µA | |||
VPOR | パワーオン・リセットのスレッショルド | VS の立ち下がり | 0.95 | V | ||
SMBUS | ||||||
SMBUS タイムアウト | 28 | 35 | ms | |||
デジタル入出力 | ||||||
入力容量 | 3 | pF | ||||
VIH | ロジック入力レベル、High | VS = 1.7V~5.5V、TA = -40℃~+125℃ | 0.9 | 5.5 | V | |
VIL | ロジック入力レベル、Low | VS = 1.7V~5.5V、TA = -40℃~+125℃ | 0 | 0.4 | V | |
VHYS | ヒステリシス | 130 | mV | |||
VOL | ロジック出力レベル、Low | IOL = 3mA、VS = 1.7V~5.5V、TA = -40℃~+125℃ | 0 | 0.3 | V | |
デジタル・リーク入力電流 | 0 ≦ VINPUT ≦ VS | -1 | 1 | µA |