JAJSLK6D May 2021 – August 2023 INA236
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DDF (SOT-23) | YBJ (DSBGA) | ||
A0 | 7 | B1 | デジタル入力 | アドレス・ピン。GND、SCL、SDA、または VS に接続します。ピンの設定と対応するアドレスの一覧を、表 7-1 に示します。 |
ALERT | 8 | A1 | デジタル出力 | 多機能アラート、オープン・ドレイン出力。このピンは、アラートによりフォルト状態を通知するか、変換が完了したときにホストに通知するよう構成できます。 |
GND | 3 | C2 | グランド | アナログとデジタルの両方のグランド。 |
IN- | 2 | B2 | アナログ入力 | 電流検出の負入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。バス電圧の測定は、このピンを基準にして行われます。 |
IN+ | 1 | A2 | アナログ入力 | 電流検出の正入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。 |
SCL | 5 | D1 | デジタル入力 | シリアル・バス・クロック・ライン、オープン・ドレイン入力。 |
SDA | 6 | C1 | デジタル 入力 / 出力 | シリアル・バス・データ・ライン、オープン・ドレイン入出力 |
VS | 4 | D2 | 電源 | 電源、1.7V~5.5V |