JAJSJ91B June 2020 – June 2025 INA237-Q1
PRODUCTION DATA
INA237-Q1 のオフセット電圧と入力バイアス電流が低いため、電流を幅広い範囲で正確に監視することができます。電流を高分解能で正確に監視するには、結果のセンス電圧が最大許容差動入力電圧範囲 (抵抗の設定に応じて、±163.84mV または ±40.96mV のいずれか) の近似値になるように、シャント抵抗の値を選択します。図 7-2 に、下限側構成における電流監視のための回路を示します。
図 7-2 INA237-Q1 下限側センシング・アプリケーション図