JAJSJ91B June 2020 – June 2025 INA237-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | ||||||
| VCM | 同相入力範囲 | TA = –40℃~+125℃ | -0.3 | 85 | V | |
| VVBUS | バス電圧入力範囲 | 0 | 85 | V | ||
| CMRR | 同相除去 | -0.3V < VCM < 85V、TA = -40℃~+125℃ | 120 | 140 | dB | |
| VDIFF | シャント電圧入力範囲 | TA = -40℃~+125℃、ADCRANGE = 0 | -163.84 | 163.84 | mV | |
| TA = -40℃~+125℃、ADCRANGE = 1 | -40.96 | 40.96 | mV | |||
| Vos | シャント オフセット電圧 | VCM = 0V | ±15 | ±50 | μV | |
| dVos/dT | シャント オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~+125℃ | ±2 | ±20 | nV/℃ | |
| PSRR | シャント オフセット電圧と電源との関係 | VS = 2.7V から 5.5V、TA = –40°C から +125°C | ±0.1 | ±1 | μV/V | |
| Vos_bus | VBUS オフセット電圧 | VBUS = 20mV | ±1 | ±5 | mV | |
| dVos/dT | VBUS オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~+125℃ | ±20 | ±100 | μV/℃ | |
| PSRR | VBUS オフセット電圧と電源 | VS = 2.7 V~5.5 V | ±1.1 | mV/V | ||
| IB | 入力バイアス電流 | IN+ または IN- のいずれかの入力、VCM = 85V | 0.1 | 2.5 | nA | |
| ZVBUS | VBUS ピンの入力インピーダンス | アクティブ モード | 0.8 | 1 | 1.2 | MΩ |
| IVBUS | VBUS ピンのリーク電流 | シャットダウン モード、VBUS = 85V | 10 | nA | ||
| RDIFF | 入力差動インピーダンス | アクティブ モード、VIN+ - VIN- < 164mV | 92 | kΩ | ||
| DC 精度 | ||||||
| GSERR | シャント電圧のゲイン誤差 | ±0.1 | ±0.3 | % | ||
| GS_DRFT | シャント電圧のゲイン誤差ドリフト | ±50 | ppm/℃ | |||
| GBERR | VBUS 電圧のゲイン誤差 | ±0.1 | ±0.3 | % | ||
| GB_DRFT | VBUS 電圧のゲイン誤差ドリフト | ±50 | ppm/℃ | |||
| PTME | 電力の合計測定誤差 (TME) | TA = -40℃~+125℃、フル スケール時 | ±1.6 | % | ||
| ADC の分解能 | 16 | ビット | ||||
| 1LSB ステップ サイズ | シャント電圧、ADCRANGE = 0 | 5 | μV | |||
| シャント電圧、ADCRANGE = 1 | 1.25 | μV | ||||
| バス電圧 | 3.125 | mV | ||||
| 温度 | 125 | m℃ | ||||
| TCT | ADC 変換時間(1) | 変換時間フィールド = 0h | 50 | μs | ||
| 変換時間フィールド = 1h | 84 | |||||
| 変換時間フィールド = 2h | 150 | |||||
| 変換時間フィールド = 3h | 280 | |||||
| 変換時間フィールド = 4h | 540 | |||||
| 変換時間フィールド = 5h | 1052 | |||||
| 変換時間フィールド = 6h | 2074 | |||||
| 変換時間フィールド = 7h | 4120 | |||||
| INL | 積分非直線性 | ±2 | m% | |||
| DNL | 微分非直線性 | 0.2 | LSB | |||
| クロック ソース | ||||||
| FOSC | 内部発振器の周波数 | 1 | MHz | |||
| FOSC_TOL | 内部発振器の周波数公差 | TA = 25℃ | ±0.5 | % | ||
| TA = –40℃~+125℃ | ±1 | % | ||||
| 温度センサ | ||||||
| 測定範囲 | -40 | +125 | ℃ | |||
| 温度精度 | TA = 25℃ | ±0.15 | ±1 | ℃ | ||
| TA = –40℃~+125℃ | ±0.2 | ±2 | ℃ | |||
| 電源 | ||||||
| VS | 電源電圧 | 2.7 | 5.5 | V | ||
| IQ | 静止時電流 | VSENSE = 0V | 640 | 750 | µA | |
| VSENSE = 0V、TA = -40℃~+125℃ | 1.1 | mA | ||||
| IQSD | 静止時電流、シャットダウン | シャットダウン モード | 2.8 | 5 | µA | |
| TPOR | デバイスの起動時間 | パワーアップ (NPOR) | 300 | μs | ||
| シャットダウン モードから | 60 | |||||
| デジタル入出力 | ||||||
| VIH | ロジック入力レベル、High | SDA、SCL | 1.2 | 5.5 | V | |
| VIL | ロジック入力レベル、Low | GND | 0.4 | V | ||
| VOL | ロジック出力レベル、Low | IOL = 3mA | GND | 0.4 | V | |
| IIO_LEAK | デジタル リーク入力電流 | 0 ≦ VIN ≦ VS | -1 | 1 | µA | |