DATA SHEET
INA237 85V、16Bit、精密電力モニターI2Cインターフェイス付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高分解能、16 ビット・デルタ - シグマ ADC
- 電流モニタ精度:
- オフセット電圧:±50μV (最大値)
- オフセットのドリフト:±0.02μV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
- ゲイン誤差ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
- 同相信号除去:120dB (最小値)
- 電力モニタリング精度:
- 1.6% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
- 高速アラート応答:75μs
- 広い同相範囲:-0.3V~+85V
- バス電圧センス入力:0V~85V
- シャント・フルスケール差動範囲:
±163.84mV / ±40.96mV
- 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
- 温度センサ:±1℃ (最大値 25℃ 時)
- 変換時間と平均化をプログラム可能
- 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
- 2.7V~5.5V 電源で動作:
- 動作時電流:640μA (標準値)
- シャットダウン電流:5μA (最大値)