JAJSLB4A February 2021 – May 2022 INA237
PRODUCTION DATA
INA237 は、電流センシング抵抗 (RSHUNT) を電流が通過するとき、その両端に発生する電圧を測定します。また、このデバイスはバス電源電圧も測定して、キャリブレーション時の電力を計算します。さらに、アラート機能を備えており、ユーザー定義のイベントや変換準備通知に応答するようにアラート・ピンをプログラムすることも可能です。
図 8-2 に示す回路の設計要件を 表 8-3 に示します。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
電源電圧 (VS) | 5V |
バス電源レール (VCM) | 48V |
バス電源レールの過電圧フォルト・スレッショルド | 52V |
平均電流 | 6A |
過電流フォルト・スレッショルド (IMAX) | 10A |
ADC 範囲の選択 (VSENSE_MAX) | ±163.84mV |
温度 | 25℃ |