JAJSL40A January 2021 – May 2022 INA238
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧 | 6 | V | |
VIN+、VIN-(2) | 差動 (VIN+) - (VIN-) | -40 | 40 | V |
同相 | -0.3 | 85 | V | |
VVBUS | -0.3 | 85 | V | |
VALERT | ALERT | -0.3 | VS + 0.3 | V |
VIO | SDA、SCL | -0.3 | 6 | V |
IIN | 各ピンの入力電流 | 5 | mA | |
IOUT | デジタル出力電流 | 10 | mA | |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |