JAJSL39A January   2021  – May 2022 INA239

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成と機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件 (SPI)
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 標準的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 特長の説明
      1. 7.3.1 多用途の高電圧測定機能
      2. 7.3.2 電力の計算
      3. 7.3.3 低いバイアス電流
      4. 7.3.4 高精度デルタ - シグマ ADC
        1. 7.3.4.1 低レイテンシのデジタル・フィルタ
        2. 7.3.4.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      5. 7.3.5 内蔵高精度発振器
      6. 7.3.6 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン・モード
      2. 7.4.2 パワーオン・リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル・インターフェイス
        1. 7.5.1.1 SPI フレーム
    6. 7.6 レジスタ・マップ
      1. 7.6.1 INA239 レジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 8.1.2 電流および電力の計算
      3. 8.1.3 ADC 出力のデータ・レートとノイズ性能
      4. 8.1.4 入力フィルタリングに関する検討事項
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 シャント抵抗の選択
        2. 8.2.2.2 デバイスの構成
        3. 8.2.2.3 シャント・キャリブレーション・レジスタのプログラム
        4. 8.2.2.4 目標のフォルト・スレッショルドの設定
        5. 8.2.2.5 戻り値の計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 高分解能、16 ビット・デルタ - シグマ ADC
  • 電流モニタ精度:
    • オフセット電圧:±5μV (最大値)
    • オフセットのドリフト:±0.02μV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.1% (最大値)
    • ゲイン誤差ドリフト:±25ppm/℃ (最大値)
    • 同相信号除去:140dB (最小値)
  • 電力モニタリング精度:
    • 0.7% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
  • 高速アラート応答:75μs
  • 広い同相範囲:-0.3V~+85V
  • バス電圧センス入力:0V~85V
  • シャント・フルスケール差動範囲:
    ±163.84mV / ±40.96mV
  • 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
  • 温度センサ:±1℃ (最大値 25℃ 時)
  • 変換時間と平均化をプログラム可能
  • 10MHz SPI 通信インターフェイス
  • 2.7V~5.5V 電源で動作:
    • 動作時電流:640μA (標準値)
    • シャットダウン電流:5μA (最大値)