JAJSL39A January   2021  – May 2022 INA239

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成と機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件 (SPI)
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 標準的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 特長の説明
      1. 7.3.1 多用途の高電圧測定機能
      2. 7.3.2 電力の計算
      3. 7.3.3 低いバイアス電流
      4. 7.3.4 高精度デルタ - シグマ ADC
        1. 7.3.4.1 低レイテンシのデジタル・フィルタ
        2. 7.3.4.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      5. 7.3.5 内蔵高精度発振器
      6. 7.3.6 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン・モード
      2. 7.4.2 パワーオン・リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル・インターフェイス
        1. 7.5.1.1 SPI フレーム
    6. 7.6 レジスタ・マップ
      1. 7.6.1 INA239 レジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 8.1.2 電流および電力の計算
      3. 8.1.3 ADC 出力のデータ・レートとノイズ性能
      4. 8.1.4 入力フィルタリングに関する検討事項
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 シャント抵抗の選択
        2. 8.2.2.2 デバイスの構成
        3. 8.2.2.3 シャント・キャリブレーション・レジスタのプログラム
        4. 8.2.2.4 目標のフォルト・スレッショルドの設定
        5. 8.2.2.5 戻り値の計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

シリアル・インターフェイス

INA239 と外部 MCU 間の主な通信には SPI バスが使用されており、メインとセカンダリ構成に全二重通信を提供しています。外部 MCU は常にプライマリまたはメイン SPI デバイスであり、MOSI ピンにコマンド要求を送信し、MISO ピンでデバイス応答を受信します。INA239 は常に SPI セカンダリ・デバイスであり、コマンド要求を受信したり、MISO ピンを経由して外部 MCU に応答 (ステータス、測定値) を送信します。

  • SPI は 4 線式インターフェイスで、以下のピンを備えています。
    • CS - SPI チップ選択 (入力)
    • SCLK - SPI クロック (入力)
    • MOSI - SPI セカンダリ入力 / メイン出力データ (入力)
    • MISO - SPI セカンダリ出力 / メイン入力データ (トライステート出力)
  • SPI フレーム・サイズは、次のように、SPI インターフェイスを介してアクセスされる INA239 のレジスタによって長さが変化します。
    • メインからセカンダリ (MOSI):レジスタのアドレスは 6 ビットです。1 ビット Low、1 R/W ビット (読み取り / 書き込みなし)、INA239 のレジスタの長さによって Low ビットの長さは可変。
    • セカンダリからメイン (MISO):8 ビット Low、INA239 のレジスタの長さによってビットの長さは可変。
  • SPI ビット - 最大速度 10Mbit/s
  • メイン・コマンドと INA239 のデータはどちらも MSB ファースト、LSB ラストでシフトされます
  • MOSI ライン上のデータは、SCLK の立ち下がりエッジでサンプリングされます
  • MISO ライン上のデータは、SCLK の立ち上がりエッジでシフトされます

SPI 通信は、CS の立ち下がりエッジで開始し、CS の立ち上がりエッジで終了します。CS の High レベルでは、セカンダリ SPI インターフェイスはアイドル状態に維持され、MISO 出力はトライステートになります。

MISO 出力はプッシュプルであるため、INA239 の電源がプライマリ・デバイス I/O 電源と同じ電圧にするのが理想です。異なる電源電圧を使用する場合は、レベル変換を推奨します。