JAJSL39A January   2021  – May 2022 INA239

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成と機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件 (SPI)
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 標準的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 特長の説明
      1. 7.3.1 多用途の高電圧測定機能
      2. 7.3.2 電力の計算
      3. 7.3.3 低いバイアス電流
      4. 7.3.4 高精度デルタ - シグマ ADC
        1. 7.3.4.1 低レイテンシのデジタル・フィルタ
        2. 7.3.4.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      5. 7.3.5 内蔵高精度発振器
      6. 7.3.6 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン・モード
      2. 7.4.2 パワーオン・リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル・インターフェイス
        1. 7.5.1.1 SPI フレーム
    6. 7.6 レジスタ・マップ
      1. 7.6.1 INA239 レジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 8.1.2 電流および電力の計算
      3. 8.1.3 ADC 出力のデータ・レートとノイズ性能
      4. 8.1.4 入力フィルタリングに関する検討事項
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 シャント抵抗の選択
        2. 8.2.2.2 デバイスの構成
        3. 8.2.2.3 シャント・キャリブレーション・レジスタのプログラム
        4. 8.2.2.4 目標のフォルト・スレッショルドの設定
        5. 8.2.2.5 戻り値の計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

SPI フレーム

INA239 デバイスとの SPI 通信は、レジスタ・アドレスへのアクセスにより実行されます。すべてのレジスタとの通信は、6 ビットのレジスタ・アドレスから始まり、次に「0」と R/W ビットが続きます。R/W ビットを「1」にセットすると、現在の SPI フレームがデバイスのレジスタから読み取られ、R/W ビットを「0」にセットすると、現在の SPI フレームがデータをデバイスのレジスタに書き込むことを示します。

GUID-20201103-CA0I-WLZZ-WZBC-PNBXZTHTVZ59-low.gif図 7-7 SPI 読み取りフレーム
GUID-20201103-CA0I-D8DF-BW6S-XTSRRVMWSQDN-low.gif図 7-8 SPI 書き込みフレーム

INA239 デバイスにはさまざまなレジスタが含まれているため、読み取りフレームの長さは可変ですが、書き込みフレームは、書き込み可能なレジスタがすべて 16 ビット幅のため、長さは固定です。SPI 書き込みフレームでは、新しいデータは INA239 レジスタにシフトし、同じレジスタの古いデータは MISO ライン上でシフトアウトします。

各 SPI フレームの最初の 8 ビットを 表 7-2 に示します。これは、MOSI ライン上にある特定のレジスタのアドレスへのアクセスと、読み取り / 書き込み機能を説明しています。SPI 読み取り動作時は、INA239 は同じ SPI フレームで読み取られたデータを返します。

表 7-2 SPI フレームの最初の 8MSB ビット
コマンドb7b6b5b4b3b2b1b0
読み取りADDR5ADDR4ADDR3ADDR2ADDR1ADDR001
書き込み0