JAJSE76E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | PW (TSSOP) | D (SOIC) |
||
GND | 4 | 2 | アナログ | グランド |
IN- | 3 | 1 | アナログ入力 | シャント抵抗の負荷側に接続 |
IN+ | 2 | 8 | アナログ入力 | シャント抵抗の電源側に接続 |
NC | 1 | 4 | — | 予約済み。グランドに接続するか、フローティングのまま |
OUT | 8 | 5 | アナログ出力 | 出力電圧 |
REF1 | 7 | 7 | アナログ入力 | リファレンス 1 電圧。0V から VS に接続します。接続オプションについてはTopic Link Label8.4.1セクションを参照 |
REF2 | 6 | 3 | アナログ入力 | リファレンス 2 電圧。0V から VS に接続します。接続オプションについては、Topic Link Label8.4.1セクションを参照 |
VS | 5 | 6 | — | 電源、2.7V~5.5V |