JAJSE76E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-6 に示すように、リファレンス電圧ピンの 1 つを VS に、もう 1 つを GND ピンに接続すると、差動入力がない場合、出力は電源の半分に設定されます。この方法では、電源電圧に対してレシオメトリックなオフセットが発生し、入力に 0V が印加されると、出力電圧は VS / 2 に維持されます。