JAJSE76E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
INA240-Q1 の強化された PWM 除去機能により、大きな同相 ΔV/Δt 過渡の減衰が増加しています。PWM 信号に関連する大きな ΔV/Δt 同相過渡は、モーターやソレノイドの駆動、スイッチング電源などのアプリケーションで採用されています。従来、ΔV/Δt の大きな同相モード遷移は、アンプの信号帯域幅を大きくすることによってのみ処理されていましたが、この方法ではチップのサイズ、複雑性、そして最終的にはコストが増加する可能性があります。INA240-Q1 は高い同相除去技法を使用して設計されており、大きな ΔV/Δt 過渡を低減して、システムがこのような大きな信号に妨害されることを予防します。高い AC CMRR と信号帯域幅の組み合わせにより、INA240-Q1 は標準的な回路の手法に比べて出力過渡とリンギングを最小限に抑えることができます。