JAJSCL0C July 2016 – December 2021 INA240
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、INA240 で 36V、4000RPM のモーターのドライブ回路の電流を測定します。
デバイスの性能を示すため、この設計ではゲインが 20V/V の INA240A1 を選択し、5V 電源から電力を供給します。
Topic Link Label8.4.1セクションの情報を使用して、電源をグランドに接続した REF1 と電源に接続した REF2 で分割し、リファレンス点をミッドスケールに設定します。この構成により、バイポーラ電流測定が可能になります。または、リファレンス・ピンを互いに接続し、外部の高精度リファレンス電圧で駆動することもできます。
電流検出抵抗の大きさは、INA240 の出力が飽和しないように設定します。アナログ入力をデバイスの制限内に維持するため、100mΩ の値が選択されています。