JAJSCL0C July 2016 – December 2021 INA240
PRODUCTION DATA
用語 | 記号 | 式 | 標準値 |
---|---|---|---|
初期入力オフセット電圧 | VOS | — | 5µV |
同相電圧による入力オフセット電圧を追加 | VOS_CM | ![]() | 0µV |
リファレンス電圧による入力オフセット電圧を追加 | VOS_REF | RVRR × |VS / 2 - VREF| | 0µV |
合計入力オフセット電圧 | VOS_Total | ![]() | 5µV |
入力オフセット電圧からの誤差 | Error_VOS | ![]() | 0.05% |
ゲイン誤差 | Error_Gain | — | 0.05% |
非直線性誤差 | Error_Lin | — | 0.01% |
合計誤差 | — | ![]() | 0.07% |