JAJSCL0C July 2016 – December 2021 INA240
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、INA240 で 24V、500mA の水バルブのドライバ回路の電流を測定します。
デバイスの性能を示すため、この設計ではゲインが 200V/V の INA240A4 を選択し、5V 電源から電力を供給します。
Topic Link Label8.4.1セクションの情報を使用して、電源をグランドに接続した REF1 と電源に接続した REF2 で分割し、リファレンス点をミッドスケールに設定します。または、リファレンス・ピンを互いに接続し、外部の高精度リファレンス電圧で駆動することもできます。
アナログ入力をデバイスの制限内に維持するため、10mΩ の値が選択されています。