JAJSPY0C February 2023 – December 2024 INA241A-Q1 , INA241B-Q1
PRODUCTION DATA
INA241x-Q1 には、10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V という複数のゲイン オプションがあります。独自のマルチステージ設計により、このアンプはすべてのゲインで 1.1MHz の高帯域幅を実現します。この高帯域幅により、過電流イベントの迅速な検出と処理に必要なスループットと高速応答が可能になります。