JAJSPY0D February 2023 – June 2025 INA241A-Q1 , INA241B-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーションの INA241x-Q1 は、48V、4000RPM のモーターの駆動回路の電流を測定します。
デバイスの性能を示すため、この設計ではゲイン 20V/V の INA241A2-Q1 を選択し、5V 電源から電力を供給します。
セクション 7.4.3.2 の情報を使用し、電源に接続された REF1 とグランドに接続された REF2 によって電源を分割することで、リファレンス ポイントを中間電圧に設定します。この構成により、バイポーラ電流測定が可能になります。または、リファレンス ピンを互いに接続し、外部の高精度リファレンスで駆動することもできます。
電流検出抵抗のサイズは、INA241x-Q1 の出力が飽和しないように設定します。アナログ入力をデバイスの制限内に維持するため、100mΩ の値が選択されています。