JAJSPY0C February 2023 – December 2024 INA241A-Q1 , INA241B-Q1
PRODUCTION DATA
INA241x-Q1 は、電源電圧に関係なく、-5V~110V の広いコモン モード電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±10μV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定を実現します。INA241x-Q1 は、デバイスの入力で大きな同相電圧過渡が観測されるスイッチング システムにおける高電圧双方向測定向けに設計されています。INA241x-Q1 内部の強化された PWM 除去回路では、入力側におけるコモン モード電圧の遷移により発生する出力側での信号変動を最小限に抑えています。
INA241x-Q1 は 2.7V~20V 単電源で動作し、消費電流は 2.5mA です。INA241x-Q1 には次の 5 種類のゲイン オプションが提供されています:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V。複数のゲイン オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック レンジ要件の間で最適化を行えます。
INA241x-Q1 は、-40℃~125℃の動作温度範囲で仕様が規定され、。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
INA241A-Q1 INA241B-Q1 |
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 2.8mm |
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm | |
DGS (VSSOP、10) | 3mm × 4.9mm |