JAJSNZ1C March 2022 – October 2023 INA241A , INA241B
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
GND | 2 | グランド | グランド |
IN+ | 8 | 入力 | 電流検出アンプの正入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。 |
IN- | 1 | 入力 | 電流検出アンプの負入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。 |
NC | 4 | グランド | 予約済み。グランドに接続します。 |
OUT | 5 | 出力 | 出力電圧 |
REF1 | 7 | 入力 | 基準 1 電圧。0V~VS の電位に接続します。接続オプションについては、「リファレンス・ピンによる出力の調整」を参照してください。 |
REF2 | 3 | 入力 | 基準 2 電圧。0V~VS の電位に接続します。接続オプションについては、「リファレンス・ピンによる出力の調整」を参照してください。 |
VS | 6 | 電源 | 電源、2.7V~20V |
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
GND | 3 | グランド | グランド |
IN+ | 10 | 入力 | 電流検出アンプの正入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。 |
IN- | 1 | 入力 | 電流検出アンプの負入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。 |
NC | 5 | グランド | 予約済み。グランドに接続します。 |
NC | 2 | – | 未接続のままにします |
NC | 9 | – | 未接続のままにします |
OUT | 6 | 出力 | 出力電圧 |
REF1 | 8 | 入力 | 基準 1 電圧。0V~VS の電位に接続します。接続オプションについては、「リファレンス・ピンによる出力の調整」を参照してください。 |
REF2 | 4 | 入力 | 基準 2 電圧。0V~VS の電位に接続します。接続オプションについては、「リファレンス・ピンによる出力の調整」を参照してください。 |
VS | 7 | 電源 | 電源、2.7V~20V |