このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
INA281-Q1 は、–4V~110V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端の電圧降下を測定できる高精度電流センス・アンプです。負の同相電圧に対応しているおかげで、グランドを下回る電位でも動作できるため、ハーフブリッジ・アプリケーションの循環電流を高精度で測定できます。低いオフセット電圧、小さなゲイン誤差、高い DC CMRR を兼ね備えているため、高精度の電流測定が可能です。INA281-Q1 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.3MHz の広い帯域幅と 65dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。
INA281-Q1 は 2.7V~20V の単一電源で動作し、消費電流は 1.5mA です。INA281-Q1 は次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V。これらのゲインを選択できるため、ダイナミック レンジの広い電流センシング アプリケーションに対応できます。
INA281-Q1 は −40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、省スペースの SOT-23 パッケージで供給されます (2 つのピン配置バリアントがあります)。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA281-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90 mm × 1.60 mm |