JAJSKE6 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
INA281-Q1 は、一般に電流検出抵抗または電流シャント抵抗と呼ばれる抵抗を流れる電流によって発生する差動電圧を測定します。INA281-Q1 は、単方向モードのみで動作し、図 8-2 に示すように、電源からシステム負荷に供給された電流のみを検出します。
出力段のリニア動作範囲は、ゼロ入力条件で出力電圧がグランドにどれだけ近づくことができるかに制限されます。INA281-Q1 のゼロ電流出力電圧は非常に小さく、最大 GND + 20mV です。INA281-Q1 出力が線形動作領域に維持されるように、必ず (20mV / ゲイン) 以上の差動入力電圧を印加してください。