JAJSKE6 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
INA281-Q1 は、ハイサイドまたはローサイドの電流検出アンプで、広い同相範囲、高精度のゼロドリフト トポロジ、優れた同相除去比 (CMRR)、高帯域幅、高速スルーレートを実現します。アプリケーションに応じて出力ダイナミック・レンジを最適化できるよう、各種のゲイン・バージョンが用意されています。INA281-Q1 は、110V の同相電圧で 20μA のバイアス電流を小さくできる電流帰還アンプを使った相互コンダクタンス アーキテクチャを使用して設計されています。