JAJSKE6 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | ||||||
VCM | 同相入力範囲 (1) | TA = -40℃~+125℃ | -4 | 110 | V | |
CMRR | 同相除去比、参照入力 | –4V ≦ VCM ≦ 110V、TA = –40℃~+125℃ | 120 | 140 | dB | |
f = 50kHz | 65 | dB | ||||
Vos | オフセット電圧、入力換算 | INA281x1-Q1 | ±100 | ±500 | μV | |
INA281x2-Q1 | ±55 | ±300 | ||||
INA281x3-Q1 | ±30 | ±250 | ||||
INA281x4-Q1 | ±30 | ±200 | ||||
INA281x5-Q1 | ±15 | ±150 | ||||
dVos/dT | オフセット電圧ドリフト | TA = -40 ℃~+125 ℃ | ±0.1 | ±1 | μV/℃ | |
PSRR | 電源電圧除去比、参照入力 | 2.7V ≦ VS ≦ 20V、 TA = –40℃~+125℃ |
±1.5 | ±10 | μV/V | |
IB | 入力バイアス電流 | IB+、VSENSE = 0V | 10 | 20 | 30 | μA |
IB-、VSENSE = 0V | 10 | 20 | 30 | uA | ||
出力 | ||||||
G | ゲイン | INA281x1-Q1 | 20 | V/V | ||
INA281x2-Q1 | 50 | V/V | ||||
INA281x3-Q1 | 100 | V/V | ||||
INA281x4-Q1 | 200 | V/V | ||||
INA281x5-Q1 | 500 | V/V | ||||
GERR | ゲイン誤差 | GND + 50mV ≦ VOUT ≦ VS - 200mV | ±0.07 | ±0.5 | % | |
TA = -40℃~+125℃ | ±2 | ±20 | ppm/℃ | |||
NLERR | 非直線性誤差 | 0.01 | % | |||
最大容量性負荷 | 発振が持続しない、絶縁抵抗なし | 500 | pF | |||
電圧出力 | ||||||
Vs (電源レール) までスイング | RLOAD = 10kΩ、TA = –40℃~+125℃ | VS - 0.07 | VS - 0.15 | V | ||
グランドまでスイング | RLOAD = 10kΩ、VSENSE = 0V、TA = –40℃~+125℃ | 0.005 | 0.02 | V | ||
周波数特性 | ||||||
BW | 帯域幅 | INA281x1-Q1、CLOAD = 5pF、 VSENSE = 200mV |
1300 | kHz | ||
INA281x2-Q1、CLOAD = 5pF、 VSENSE = 80mV |
1300 | |||||
INA281x3-Q1、CLOAD = 5pF、 VSENSE = 40mV |
1000 | |||||
INA281x4-Q1、CLOAD = 5pF、 VSENSE = 20mV |
900 | |||||
INA281x5-Q1、CLOAD = 5pF、 VSENSE = 8mV |
900 | |||||
SR | スルーレート | 立ち上がりエッジ | 2.5 | V/μs | ||
セトリング・タイム | VOUT = 4V ± 0.1V ステップ、出力が 0.5% までセトリング | 10 | μs | |||
VOUT = 4V ± 0.1V ステップ、出力が 1% までセトリング | 5 | |||||
VOUT = 4V ± 0.1V ステップ、出力が 5% までセトリング | 1 | |||||
ノイズ | ||||||
Ven | 電圧ノイズ密度 | 50 | nV/√Hz | |||
電源 | ||||||
Vs | 電源電圧 | TA = -40℃~+125℃ | 2.7 | 20 | V | |
IQ | 静止電流 | 1.5 | 2 | mA | ||
TA = -40℃~+125℃ | 2.25 | mA |