JAJSJB3A June 2020 – November 2023 INA281
PRODUCTION DATA
このアプリケーション例では、同相電圧範囲は 0V~24 V、最大検出電流は 1.5 A で、INA281-Q1 用に 5V 電源を使用できます。「セクション 7.1.1」の設計ガイドラインに従い、良好な出力ダイナミック レンジを実現するために、RSENSE は 50mΩ、ゲインは 50V/V を選択します。このアプリケーションの設計の設定を、表 7-3 に示します。
設計パラメータ | 数値の例 |
---|---|
電源電圧 | 5V |
同相電圧範囲 | 0 V ~ 24 V |
最大検出電流 | 1.5A |
RSENSE 抵抗 | 50mΩ |
ゲイン・オプション | 50V/V |