JAJSJB3A June 2020 – November 2023 INA281
PRODUCTION DATA
INA281-Q1 のゲイン誤差は室温で < 0.5%、-40℃~+125℃の温度範囲全体で最大ドリフトは 20ppm/℃です。INA281-Q1 には、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V の各ゲインのオプションがあります。システム設計者は、要求される信号対雑音比などのシステム要件に基づいてゲインを選択する必要があります。
INA281-Q1 閉ループ ゲインは、高精度で低ドリフトの内部抵抗ネットワークによって設定されます。これらの抵抗の比は非常によく一致していますが、絶対値は大きく異なる場合があります。ただし、この変動があるため、INA281-Q1 の周囲に抵抗を追加して実効ゲインを変更することは推奨しません。ゲイン抵抗の標準値については、表 6-1 で説明します。
GAIN | R1 | RL |
---|---|---|
20 (V/V) | 25kΩ | 500kΩ |
50 (V/V) | 10kΩ | 500kΩ |
100 (V/V) | 10kΩ | 1000kΩ |
200 (V/V) | 5kΩ | 1000kΩ |
500 (V/V) | 2kΩ | 1000kΩ |