JAJSPY1C February 2023 – December 2024 INA296A-Q1 , INA296B-Q1
PRODUCTION DATA
INA296x-Q1 は、ハイサイド、インライン、またはローサイドの双方向高速電流センス アンプで、広い同相範囲、高精度のゼロドリフト トポロジ、優れた同相除去比 (CMRR)、高速スルーレートを実現します。アプリケーションに応じて出力ダイナミック・レンジを最適化できるよう、各種のゲイン・バージョンが用意されています。INA296x-Q1 は、信号帯域幅が最大 1.1MHz、定格同相電圧範囲が -5V~110V で、35μA の低バイアス電流を実現するアーキテクチャを使用して設計されています。