JAJSPY1B February 2023 – March 2024 INA296A-Q1 , INA296B-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーション例では、同相電圧範囲は 0V~22V、最大検出電流は 1.25A で、INA296x-Q1 用に 5V 電源を使用できます。「RSENSE とデバイスのゲインの選択」の設計ガイドラインに従い、良好な出力ダイナミック・レンジを実現するために、RSENSE は 50mΩ、ゲインは 20V/V を選択します。このアプリケーションの設計の設定を、表 8-2 に示します。
設計パラメータ | 数値の例 |
---|---|
電源電圧 | 5V |
同相電圧範囲 | 0V~22V |
最大検出電流 | 1.25A |
RSENSE 抵抗 | 50mΩ |
ゲイン・オプション | 20V/V |