JAJSPY1C February 2023 – December 2024 INA296A-Q1 , INA296B-Q1
PRODUCTION DATA
INA296x-Q1 の最大ゲイン誤差は室温で ±0.01%、-40℃~125℃の温度範囲の全体で最大ドリフトは ±1ppm/℃です。INA296x-Q1 には、10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V の各ゲインのオプションがあります。システム設計者は、要求される信号対雑音比、ダイナミック電流範囲、フルスケール出力電圧目標などのシステム要件に基づいてゲインを選択する必要があります。