JAJSPY1C February 2023 – December 2024 INA296A-Q1 , INA296B-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | ||||||
VCM | 同相入力範囲 (1) | VIN+、VIN- = -5V~110V、VSENSE = 0mV TA = -40℃~125℃ |
-5 | 110 | V | |
CMRR | 同相除去比、入力換算 | VIN+、VIN- = -5V~110V、VSENSE = 0mV TA = -40℃~125℃、INA296A-Q1 |
150 | 166 | dB | |
VIN+、VIN- = -5V~110V、VSENSE = 0mV TA = -40℃~125℃、INA296B-Q1 |
120 | 130 | ||||
f = 50kHz | 105 | |||||
Vos | オフセット電圧、入力換算 | VSENSE = 0mV、INA296A1-Q1 | ±5 | ±20 | μV | |
VSENSE = 0mV、INA296A2-Q1 | ±3 | ±15 | ||||
VSENSE = 0mV、INA296A3-Q1、INA296A4-Q1 | ±3 | ±10 | ||||
VSENSE = 0mV、INA296A5-Q1 | ±2 | ±8 | ||||
VSENSE = 0mV、INA296B-Q1 | ±25 | ±150 | ||||
dVos/dT | オフセット電圧ドリフト、入力換算 | TA = -40℃~125℃、INA296A1-Q1 | ±50 | ±250 | nV/℃ | |
TA = -40℃~125℃、INA296A2-Q1 | ±30 | ±150 | ||||
TA = -40℃~125℃、INA296A3-Q1、INA296A4-Q1、INA296A5-Q1 | ±20 | ±100 | ||||
TA = -40℃~125℃、INA296B-Q1 | ±100 | ±500 | ||||
PSRR | 電源除去比、入力換算 | VS = 2.7V~20V、VSENSE = 0mV、 VREF1 = VREF2 = 1V、 TA = -40℃~125℃、INA296A1-Q1 |
±0.2 | ±1 | μV/V | |
VS = 2.7V~20V、VSENSE = 0mV、 VREF1 = VREF2 = 1V、 TA = -40℃~125℃、INA296A2-Q1 |
±0.1 | ±0.75 | ||||
VS = 2.7V~20V、VSENSE = 0mV、 VREF1 = VREF2 = 1V、 TA = -40℃~125℃、INA296A3-Q1、INA296A4-Q1、INA296A5-Q1 |
±0.06 | ±0.5 | ||||
VS = 2.7V~20V、VSENSE = 0mV、 VREF1 = VREF2 = 1V、 TA = -40℃~125℃、INA296B-Q1 |
±1 | ±10 | ||||
IB | 入力バイアス電流 | IB+、IB-、VSENSE = 0mV | 25 | 35 | 45 | µA |
基準入力範囲 | 0 | VS | V | |||
出力 | ||||||
G | ゲイン | A1、B1 デバイス | 10 | V/V | ||
A2、B2 デバイス | 20 | V/V | ||||
A3、B3 デバイス | 50 | V/V | ||||
A4、B4 デバイス | 100 | V/V | ||||
A5、B5 デバイス | 200 | V/V | ||||
GERR | ゲイン誤差 | (GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV)、 INA296A1-Q1、INA296A2-Q1、INA296A3-Q1 |
±0.002 | ±0.01 | % | |
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV)、 INA296A4-Q1、INA296A5-Q1 |
±0.003 | ±0.015 | ||||
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV)、 INA296B-Q1 |
±0.02 | ±0.1 | ||||
ゲイン誤差ドリフト | TA = -40℃~+125℃、 INA296A1-Q1、INA296A2-Q1、INA296A3-Q1 |
±0.05 | ±1 | ppm/℃ | ||
TA = -40℃~+125℃、 INA296A4-Q1、INA296A5-Q1 |
±0.1 | ±2 | ||||
TA = -40℃~+125°C、 INA296B-Q1 |
±0.2 | ±5 | ||||
非直線性誤差 | ±0.001 | % | ||||
最大の容量性負荷 | 発振が持続しない、絶縁抵抗なし | 1 | nF | |||
電圧出力 | ||||||
VS 電源レールまでスイング | RL = 10kΩ (対 GND)、 TA = -40℃~+125℃ |
VS - 0.07 | VS - 0.2 | V | ||
グランドまでスイング | RL = 10kΩ (対 GND)、VSENSE = 0mV、VREF1 = VREF2 = 0V、 TA = -40℃~+125℃ |
8 | 20 | mV | ||
基準電圧入力 | ||||||
RVRR | 基準電圧除去比、入力換算 | VREF1 = VREF2 = 0.5V~4.5V、 TA = -40℃~+125℃、INA296A1-Q1、 |
±1 | ±2.5 | μV/V | |
VREF1 = VREF2 = 0.5V~4.5V、 TA = -40℃~+125℃、INA296A2-Q1、INA296A3-Q1、INA296A4-Q1、INA296A5-Q1 |
±0.5 | ±1.5 | ||||
VREF1 = VREF2 = 0.5V~4.5V、 TA = -40℃~+125℃、INA296B-Q1 |
±10 | ±20 | ||||
リファレンス ディバイダの精度 | VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2、VSENSE = 0mV、 VREF1 = VS、VREF2 = GND VREF1 = GND、VREF2 = VS TA = -40℃~+125℃、INA296A1-Q1、INA296A2-Q1、 |
±0.002 | ±0.005 | % | ||
VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2、VSENSE = 0mV、 VREF1 = VS、VREF2 = GND VREF1 = GND、VREF2 = VS TA = -40℃~+125℃、INA296A3-Q1、INA296A4-Q1、INA296A5-Q1 |
±0.002 | ±0.01 | ||||
VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2、VSENSE = 0mV、 VREF1 = VS、VREF2 = GND VREF1 = GND、VREF2 = VS TA = -40℃~+125℃、INA296B-Q1 |
±0.02 | ±0.15 | ||||
周波数応答 | ||||||
BW | 帯域幅 | すべてのゲイン、-3dB 帯域幅 | 1.1 | MHz | ||
セトリング時間 | VIN+、VIN- = 48V、VOUT = 0.5V~4.5V、 出力が 0.5% までセトリング |
1.5 | μs | |||
VIN+、VIN- = 48V、VOUT = 0.5V~4.5V、 出力が 1% までセトリング |
1 | μs | ||||
VIN+、VIN- = 48V、VOUT = 0.5V~4.5V、 出力が 5% までセトリング |
0.5 | μs | ||||
SR | スルー レート | 立ち上がり | 8 | V/μs | ||
ノイズ (入力換算) | ||||||
電圧ノイズ密度 | A1、B1 デバイス | 62 | nV/√Hz | |||
A2、B2 デバイス | 49 | |||||
A3、B3 デバイス | 39 | |||||
A4、B4 デバイス | 36 | |||||
A5、B5 デバイス | 28 | |||||
電源 | ||||||
VS | 電源電圧 | 2.7 | 20 | V | ||
IQ | 静止時電流 | VSENSE = 0mV | 2.5 | 3 | mA | |
VSENSE = 0mV、 TA = -40℃~+125℃ |
3.2 | mA | ||||
温度 | ||||||
TA | 仕様範囲 | -40 | 125 | ℃ |