JAJSPY1C February   2023  – December 2024 INA296A-Q1 , INA296B-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アンプの入力同相信号
        1. 7.3.1.1 入力信号の帯域幅
        2. 7.3.1.2 低い入力バイアス電流
        3. 7.3.1.3 低い VSENSE での動作
        4. 7.3.1.4 広い固定ゲイン出力
        5. 7.3.1.5 広い電源電圧範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リファレンス ピンによる出力の調整
      2. 7.4.2 単方向電流を測定するためのリファレンス・ピンの接続
        1. 7.4.2.1 グランド基準の出力
        2. 7.4.2.2 VS 基準の出力
      3. 7.4.3 双方向電流を測定するためのリファレンス ピンの接続
        1. 7.4.3.1 出力を外部のリファレンス電圧に設定する
        2. 7.4.3.2 出力を中間電源電圧に設定する
        3. 7.4.3.3 出力を外部のリファレンス電圧の中間に設定する
        4. 7.4.3.4 分割抵抗による出力の設定
      4. 7.4.4 高い信号スループット
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 RSENSE とデバイスのゲインの選択
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ソレノイド・アプリケーションでの電流検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源のデカップリング
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

図 5-1 INA296x-Q1:DDF パッケージ8 ピン SOT-23上面図
図 5-2 INA296x-Q1D および DGK パッケージ8 ピン SOIC および 8 ピン VSSOP上面図
表 5-1 ピンの機能:D、DDF、DGK パッケージ
ピン タイプ 説明
名称 番号
GND 2 グランド グランド。
IN+ 8 入力 電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。
IN- 1 入力 電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。
NC 4 グランド 予約済み。グランドに接続します。
OUT 5 出力 出力電圧。
REF1 7 入力 基準 1 電圧。0V~VS の電位に接続します。接続オプションについては、「リファレンス ピンによる出力の調整」を参照してください。
REF2 3 入力 基準 2 電圧。0V~VS の電位に接続します。接続オプションについては、「リファレンス ピンによる出力の調整」を参照してください。
VS 6 電源 電源、2.7V~20V
図 5-3 INA296x-Q1:DGS パッケージ10 ピン VSSOP上面図
表 5-2 ピンの機能:DGS パッケージ
ピン タイプ 説明
名称 番号
GND 3 グランド グランド
IN+ 10 入力 電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。
IN- 1 入力 電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。
NC 5 グランド 予約済み。グランドに接続します。
NC 2 未接続のままにします
NC 9 未接続のままにします
OUT 6 出力 出力電圧
REF1 8 入力 基準 1 電圧。0V~VS の電位に接続します。接続オプションについては、「リファレンス ピンによる出力の調整」を参照してください。
REF2 4 入力 基準 2 電圧。0V~VS の電位に接続します。接続オプションについては、「リファレンス ピンによる出力の調整」を参照してください。
VS 7 電源 電源、2.7V~20V