JAJSPY1B February 2023 – March 2024 INA296A-Q1 , INA296B-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 (VS) | 22 | V | ||
アナログ入力、VIN+、VIN- (2) | 差動 (VIN+) - (VIN-) | -30 | 30 | V |
同相 | -20 | 120 | V | |
REF1、REF2、NC 入力 | GND - 0.3 | VS + 0.3 | V | |
出力 | GND - 0.3 | Vs + 0.3 | V | |
TA | 動作温度 | -55 | 150 | ℃ |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |