JAJSCL7B December 2015 – December 2021 INA300-Q1
PRODUCTION DATA
INA300-Q1 は、電流センシング (シャント) 抵抗の両端に発生する電圧を測定することで過電流状態を検出する、同相電圧範囲の広い電流センシング・コンパレータです。このデバイスは、電源電圧にかかわらず、0V~36V の同相電圧で差動電圧信号を測定できます。INA300-Q1 デバイスは、外付けの制限設定抵抗 1 つで、スレッショルド範囲を設定できます。ヒステリシスを選択できるため、0mV~250mV の広い入力信号範囲に合わせてコンパレータの動作を調整できます。
デバイスにはオープン・ドレインのアラート出力があり、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがクリアされたときにアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。デバイスの応答時間を選択可能なため、過電流アラートは最短では 10µs で発行できます。
INA300-Q1 デバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 135µA です。INA300-Q1 デバイスは拡張動作温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されており、VSSOP-10 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA300-Q1 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |