DATA SHEET
INA301-Q1、36V、車載用、高速、ゼロドリフト、電圧出力、高速、過電流保護コンパレータ搭載電流シャント・モニタ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 機能安全対応
- 広い同相入力範囲:0V~36V
- デュアル出力:アンプ / コンパレータ出力
- 高精度アンプ:
- オフセット電圧:35μV (最大値)
- オフセット電圧ドリフト:0.5µV/℃以下
- ゲイン誤差:0.1% (最大値)
- ゲインの温度特性:10ppm/℃
- アンプ・ゲインを選択可能:
- INA301A1-Q1:20V/V
- INA301A2-Q1:50V/V
- INA301A3-Q1:100V/V
- 1 つの抵抗で設定するプログラマブルなアラート・スレッショルド
- アラート応答時間の合計:1μs
- 透過モードとラッチ・モードの両方のオープン・ドレイン出力
- パッケージ:VSSOP-8