JAJSQ71 may 2023 INA310A-Q1 , INA310B-Q1
PRODUCTION DATA
INA310x-Q1 は、電源電圧に関係なく内蔵のコンパレータにより、-4V~110V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の電流センス・アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 20μV)、小さいゲイン誤差 (最大値 0.15%)、高い DC CMRR (代表値 160dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定が可能です。INA310x-Q1 は、高電圧 DC 電流測定や、高速過電流保護などの高速アプリケーション向けに設計された、1.3MHz の高い信号帯域幅を備えています。
また、INA310x-Q1 にはオープン・ドレインのコンパレータと内部基準電圧が組み込まれており、0.6V のスレッショルドを実現します。外付けの抵抗分圧器により、電流トリップ・ポイントが設定されます。コンパレータにはラッチ機能があり、RESET ピンをグランドに接続 (またはオープンに保持) することで透過的にできます。
INA310x-Q1 は 2.7V~20V 単電源で動作し、消費電流は 1.6mA です。INA310x-Q1 には次の 5 種類のゲイン・オプションが提供されています:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V。これらのゲインを選択できるため、ダイナミック・レンジの広い電流センシング・アプリケーションに対応できます。
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
may 2023 | * | Initial release |