注:INA350ABS 用 90kΩ、INA350CDS 用 145kΩ |
INA350 はゲイン選択可能な計測アンプで、INA350ABS と INA350CDS のバリアントで 4 つのゲイン・オプションが用意されており、小型パッケージで供給されます。INA350ABS は 10 または 20 のゲイン・オプション、INA350CDS は 30 または 50 のゲイン・オプションです。ゲイン選択 (GS) ピンを切り替えることで、これらのゲイン・オプションを選択できます。INA350 は、ブリッジ型のセンシングと、差動からシングルエンドへの変換のアプリケーションに最適です。
INA350 は、高精度でマッチングされた内蔵抵抗を搭載し、高精度外部抵抗や外部抵抗の厳密なマッチングを必要としないため、部品表 (BOM) コスト、ピック・アンド・プレース機械の処理コスト、基板面積を低減できます。このデバイスは低速の 10 ビットから 14 ビットの A/D コンバータ (ADC) に直接接続できるため、一般的なアンプやディスクリート抵抗を使用した計測アンプのディスクリート実装の代替に最適です。
INA350 は、その性能の実現に最適な 3 つのアンプのアーキテクチャで設計されています。85dB の最小 CMRR、最大ゲイン誤差 0.6%、すべてのゲイン・オプションで 1.2mV の最大オフセット、わずか 125µA の最大静止電流を実現しています。アイドル時にアンプをオフにするシャットダウン・オプションを内蔵し、バッテリ駆動アプリケーションでの消費電力をさらに低減できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA350ABS、INA350CDS | DSG (WSON、8) | 2.00 mm × 2.00mm |
DDF (SOT-23、8) | 1.60mm x 2.90mm | |
RUG (X2QFN、10) | 1.50mm × 2.00mm |